NORDAC LINK - SK 155E - Motorindító

Gyors telepítés, kopásmentes indítás

  • Teljesítménytartomány: 0,06–3,0 kW
  • Védettség: IP 65
  • Fali szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

A NORDAC LINK elektronikus motorindító kopásmentesen működik kapcsolóüzemben és lágyindításkor. Nagyfokú dugaszolható csatlakoztathatóság és egyszerű szerelési lehetőségek jellemzik. Szabadon konfigurálható és egyszerűen telepíthető. A motorindító üzembe helyezése és a berendezés szervizelése az integrált karbantartás kapcsolónak és a helyi manuális kezelési lehetőségnek köszönhetően egyszerű. 

  • Teljesítménytartomány: 0,06–3,0 kW
  • 3-fázisú 380–500 V
  • Védettség: IP 65
  • Fali szerelés

  • 3x digitális bemenet, 2x digitális BUS-bemenet, 2x digitális kimenet
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak, az opcionális karbantartás kapcsolónak és a helyi manuális kezelésnek köszönhetően
  • Paraméterezés egy dugaszolható kezelőmodul, a NORDCON szoftvereszköz vagy app segítségével
  • PLC-funkció a hajtásközeli funkciókhoz
  • Irányváltási funkció
  • Hajtásfelügyeleti funkciók, ideértve a motorfelügyeletet és a motortermisztor-kiértékelést
  • Motorfékkezelés
  • Integrált hálózati szűrő
  • Aszinkronmotorok meghajtása

BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E-FDS kézikönyv


BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E-FDS kézikönyv
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0000 - NORD CON program kézikönyve


BU0000 - NORD CON program kézikönyve
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0040 - ParameterBox SK PAR-2H /-2E kézikönyv


BU0040 - ParameterBox SK PAR-2H /-2E kézikönyv
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E-FDS kézikönyv


BU0155 - NORDAC LINK - SK 155E-FDS kézikönyv
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI 275274500 Summary - BUS System Connector SK TIE4-M12-PBD


TI 275274500 Summary - BUS System Connector SK TIE4-M12-PBD
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI200852000 - Technical information/data sheet - Diagnostic oil sight glass


TI200852000 - Technical information/data sheet - Diagnostic oil sight glass
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275135000 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE


TI275135000 - SK TIE4-HAN10E-M2B-LE
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271011 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL


TI275271011 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275271012 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL-POW


TI275271012 - Technical information/data sheet - Setpoint converter - SK CU4-REL-POW
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274031 - SK TD-KIT-1 Connection Extension Kit


TI275274031 - SK TD-KIT-1 Connection Extension Kit
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274100 - SK TIE4-Adapterkit-HAN műszaki adatok / adatlap


TI275274100 - SK TIE4-Adapterkit-HAN műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274111 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274111 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274112 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4 műszaki adatok / adatlap


TI275274112 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4 műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274113 - SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274113 - SK TIE4-HANQ4-M-LE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274114 - SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA műszaki adatok / adatlap


TI275274114 - SK TIE4-HQ4+Q8-M-LE-MA műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274115 - SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO műszaki adatok / adatlap


TI275274115 - SK TIE4-HANQ5+Q7-M-LE-IO műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274117 - SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274117 - SK TIE4-HAN4A-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274118 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3 műszaki adatok / adatlap


TI275274118 - SK TIE4-HANQ5-K-LE-MX-AR3 műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274119 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4 műszaki adatok / adatlap


TI275274119 - SK TIE4-2HANQ4-M-LE-LA4 műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274120 - SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA műszaki adatok / adatlap


TI275274120 - SK TIE4-2XTEC_23-M-LE-LA műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274122 - SK TIE4-HAN10E-M1B-MA műszaki adatok / adatlap


TI275274122 - SK TIE4-HAN10E-M1B-MA műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274124 - SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001 műszaki adatok / adatlap


TI275274124 - SK TIE4-2HAN4A-M-LE-MA-001 műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274132 - SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274132 - SK TIE4-CA3GS-K-LE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274135 - SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO műszaki adatok / adatlap


TI275274135 - SK TIE4-2HAN3A-K-IO-IO műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274138 - SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX műszaki adatok / adatlap


TI275274138 - SK TIE4-HANQ2-K-BRE-MX műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274150 - SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO műszaki adatok / adatlap


TI275274150 - SK TIE4-2HANB_CU-K-IO-IO műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274168 - SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE


TI275274168 - SK TIE4-MSW-HANK4-M-LE
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274172 - SK TIE4-NQ16-M-MA


TI275274172 - SK TIE4-NQ16-M-MA
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274185 - SK TIE4-QPD4SPM


TI275274185 - SK TIE4-QPD4SPM
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274207 - SK 1xxE-ATEX-IP55


TI275274207 - SK 1xxE-ATEX-IP55
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274208 - SK 1xxE-ATEX-IP66


TI275274208 - SK 1xxE-ATEX-IP66
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX


TI275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274519 - Safe Stop Input SK TIE4-M12-SH-IN


TI275274519 - Safe Stop Input SK TIE4-M12-SH-IN
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274601 - Data Sheet Cable Set SK TIE4-RJ12-RJ12


TI275274601 - Data Sheet Cable Set SK TIE4-RJ12-RJ12
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274603 - SK TIE4-RS485-RS232


TI275274603 - SK TIE4-RS485-RS232
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274604 - SK TIE4-RS232-USB


TI275274604 - SK TIE4-RS232-USB
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275274805_808 - SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


TI275274805_808 - SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275280700 - SK TI4-TU-MSW-C műszaki adatok / adatlap


TI275280700 - SK TI4-TU-MSW-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281158 - SK TU4-24V-123-B-C műszaki adatok / adatlap


TI275281158 - SK TU4-24V-123-B-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281159 - SK TU4-24V-140-B-C műszaki adatok / adatlap


TI275281159 - SK TU4-24V-140-B-C műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281160 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-123-B-C


TI275281160 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-123-B-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI275281161 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-140-B-C


TI275281161 - Technical information/data sheet - Power supply - SK TU4-POT-140-B-C
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0011 - Műszaki adatok / adatlap - NORD-gépegységek elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvnek megfelelő beszerelése


TI80_0011 - Műszaki adatok / adatlap - NORD-gépegységek elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvnek megfelelő beszerelése
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0013 - UL-biztosíték műszaki adatok / adatlap


TI80_0013 - UL-biztosíték műszaki adatok / adatlap
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI80_0046 - Technical Information / Datasheet


TI80_0046 - Technical Information / Datasheet
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6080 - Corrugated board industry


A6080 - Corrugated board industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F3015 - SK 135E szóróanyag


F3015 - SK 135E szóróanyag
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

I8160 - International


I8160 - International
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020022 - EAC Certificate of conformity for explosion proof soft starter NORD - No. 01108


C020022 - EAC Certificate of conformity for explosion proof soft starter NORD - No. 01108
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C020028_SK1x5E-FDS - EAC Certificate of conformity for motor starter - NORDAC LINK SK 1x5E FDS


C020028_SK1x5E-FDS - EAC Certificate of conformity for motor starter - NORDAC LINK SK 1x5E FDS
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C302901 - Certificate of Product Certification - Type II CQC


C302901 - Certificate of Product Certification - Type II CQC
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C310901_CE - Declaration of Conformity SK TIE5-BT-Stick.


C310901_CE - Declaration of Conformity SK TIE5-BT-Stick.
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Declaration of Conformity - SK 105E-SK 175E - Declaration of Conformity SK 105E - SK 175E


Declaration of Conformity - SK 105E-SK 175E - Declaration of Conformity SK 105E - SK 175E
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

UKCA Conformity Declaration - NORDAC LINK SK 155E - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC LINK SK 155E


UKCA Conformity Declaration - NORDAC LINK SK 155E - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC LINK SK 155E
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai